Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10149744 | 0,3454 € - 0,3454 € | 3348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tipo 3
|
|
0,1286 € - 0,1547 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1506 € - 0,1713 € | 112741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1228 € - 0,1517 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,1287 € - 0,2501 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
2
|
||
0,163 € - 0,1879 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
0,1423 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
0.28 in
7.1 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.075 - 1.024 in
1.9 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1261 € - 0,1517 € | 64275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 10079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 3380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,2533 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Traslucido
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
0,6065 € - 0,9575 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2307 € - 0,4214 € | 2771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,8764 € - 1,082 € | 17100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
0,2777 € - 0,4504 € | 7102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1182 € - 0,1644 € | 626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
0,2003 € - 0,3661 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2597 € - 0,42 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
0,2735 € - 0,4435 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,2597 € - 0,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare