I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2804 € - 0,4546 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,3597 € - 0,5849 € | 1222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
| 0,3824 € - 0,6246 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
| 0,2011 € - 0,3668 € | 173585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1784 € - 0,3257 € | 10305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1157 € - 0,16 € | 62914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1798 € - 0,3285 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2039 € - 0,3724 € | 15268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1212 € - 0,1685 € | 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2492 € - 0,4064 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,1968 € - 0,3611 € | Richiedi il lead time qui |
0.118 in
3.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3158 € - 0,5112 € | 939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1487 € - 0,2705 € | 11456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Type 3
|
|||
| 0,4334 € - 0,7053 € | 14515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0934 € - 0,1841 € | 6156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.15 - 0.535 in
3.8 - 13.6 mm
|
2
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.031 - 0.232 in
0.8 - 5.9 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.619 in
15.7 mm
|
0.083 - 10.126 in
2.1 - 257.2 mm
|
2
|
|||
| 0,1006 € - 0,1242 € | 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 - 0.15 in
0.8 - 3.8 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare