Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1086 € - 0,134 € | 2841 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0865 € - 0,1298 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,2012 € - 0,2484 € | 487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0694 € | 2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
1
|
||
| 0,1239 € - 0,153 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 1.969 in
1.6 - 50.0 mm
|
1
|
||
| 0,1239 € - 0,153 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | 6028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1086 € - 0,134 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,1038 € - 0,1281 € | 28026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2552 € | 1959 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
1
|
||
| 0,0324 € - 0,04 € | 14961 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
1
|
||
| 0,109 € - 0,1346 € | 31438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0505 € - 0,0624 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 0,1158 € - 0,143 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,1148 € - 0,1417 € | 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 0,107 € - 0,1321 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1421 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm