Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,1897 € - 0,1997 € 128847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,2971 € - 0,2971 € 69331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,4008 € - 0,4008 € 47795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,2974 € - 0,2974 € 90977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,6954 € - 0,6954 € 42995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
19 mm
1.5 - 25.4 mm
2
0,1318 € - 0,1586 € 86986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12 mm
5.7 - 10.7 mm
0,2971 € - 0,2971 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
11 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,5183 € - 0,8143 € 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
Nylon 6/6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,1269 € - 0,1529 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
8.3 - 15.9 mm
0,1269 € - 0,1529 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
0,3013 € - 0,3013 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,6146 € - 0,6146 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,3654 € - 0,3654 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
2
0,5296 € - 0,5296 € 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Trasparente
PP
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1458 € - 0,1671 € 25899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
1.9 - 26.0 mm
0,1259 € - 0,1554 € 3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,1671 € - 0,1926 € 63611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,3427 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Trasparente
PP
17.8 mm
10.7 - 28.8 mm
2
0,2053 € - 0,3753 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
Nylon 6/6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,6302 € - 0,9956 € 2637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
Nylon 6/6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
  • di 16
Rivetto a pressione 3.8 mm 13.5 mm Nylon 6/6 Nero

10102756

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
128847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.9 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.8 - 13.5 mm
Rivetto a pressione 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Nero

10265932

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
69331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 1.4 mm 13.0 mm Nylon 6/6 Nero

10266007

Fascia di prezzo
0,4008 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
47795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.4 - 13.0 mm
Rivetto a pressione 2.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266045

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
90977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Nero

10279014

Fascia di prezzo
0,6954 € - 0,6954 €

Livelli di giacenza
42995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    30.5 mm
  • Diametro testa
    19 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 25.4 mm
Rivetto a pressione 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Nero

10164310

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
86986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    12 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto a pressione 1.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266038

Fascia di prezzo
0,2971 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Nero

10217917

Fascia di prezzo
0,8143 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    32 mm
  • Diametro testa
    19.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.3 - 22.9 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 8.3 mm 15.9 mm Nylon 6/6 Nero

10149348

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.5 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.3 - 15.9 mm
Rivetto a pressione 3.2 mm 12.1 mm Nylon 6/6 Nero

10149300

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1269 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.5 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.78 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 12.1 mm
Rivetto a pressione 2.7 mm 7.3 mm Nylon 6/6 Naturale

10103616

Fascia di prezzo
0,3013 € - 0,3013 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.9 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 7.3 mm
Rivetto a pressione 1.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10103647

Fascia di prezzo
0,6146 € - 0,6146 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    28.2 mm
  • Diametro testa
    21.8 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 10 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 20.0 mm
Rivetto a pressione 3.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10103630

Fascia di prezzo
0,3654 € - 0,3654 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.8 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.3 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Trasparente

10278994

Fascia di prezzo
0,5296 € - 0,5296 €

Livelli di giacenza
3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 1.9 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10149263

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
25899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    32.6 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.59 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 - 26.0 mm
Rivetto ad albero 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Nero

10016589

Fascia di prezzo
0,1554 € - 0,1259 €

Livelli di giacenza
3236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6/6 Nero

10021774

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
63611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 6.4 mm 10.7 mm 28.8 mm PP Trasparente

10278963

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    35.1 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    10.7 - 28.8 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10217672

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.3 mm
  • Diametro testa
    11 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 10.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Nero

10217818

Fascia di prezzo
0,9956 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
2637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    36.6 mm
  • Diametro testa
    25.4 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 31.8 mm
  • Colore
    Nero