I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2846 € - 0,4617 € | 8595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2818 € - 0,4574 € | 5366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2277 € - 0,261 € | 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3937 € - 0,6387 € | 1825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4093 € - 0,667 € | 48811 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3144 € - 0,5084 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,6387 € - 1,0041 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1212 € - 0,1685 € | 20626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.228 in
5.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2011 € - 0,3668 € | 29073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1841 € - 0,3356 € | 12793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2039 € - 0,3724 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4716 € - 0,7676 € | 12211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
| 0,2294 € - 0,4192 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1318 € - 0,1586 € | 45895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,2181 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2407 € - 0,439 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
2
|
||
| 0,245 € - 0,3979 € | 13266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1671 € - 0,1926 € | 35633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
||
| 0,2322 € - 0,2662 € | 4994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,5778 € - 0,9092 € | 1046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare