Menu Ricerca

Rivetto a pressione 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in Acetale Naturale

Questo rivetto a pressione è realizzato in nylon nero 6/6 e caratterizzato da testa piatta svasata. Offre una soluzione rapida ed economica con buone proprietà di isolamento elettrico. Possono essere installati con un utensile manuale per rivetto a pressione per velocizzare l'inserimento. Installare posizionando il rivetto nel foro e premendo il pistone nel rivetto per ampliare i piedini e bloccarlo in posizione.
Codice articolo Essentra :

10002506

Codice articolo precedente:

DF-137-060

24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1631 €
5000 + 0,1468 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

163,10 €

1000 x 0,1631 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo spessore pannello compatibile 6.0 - 9.0 mm
Lunghezza attacco 17.5 mm
Diametro testa 12.0 mm
Altezza testa 2.0 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Acetale
Standard infiammabilità del materiale UL94 HB
Tipo di rivetto A spinta
Forma testa rivetto A cupola ribassata
Stile inserimento rivetto A pressione
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci