I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.
La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.
Codice Serie: SR2319
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1018 € - 0,1423 € | 49515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,2036 € - 0,2514 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1018 € - 0,1257 € | 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0811 € - 0,1001 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,1253 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1126 € - 0,139 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,1012 € - 0,1249 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4 mm
|
Naturale
|
Acetale
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare