Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,3717 € - 0,3717 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0913 € - 0,1016 € | 17005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2248 € - 0,2641 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2653 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,074 € - 0,0865 € | 68037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,4698 € - 0,4698 € | 11560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,1879 € | 7549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,1754 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1011 € | 28441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1231 € | 7740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,1644 € | 21355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 0,0896 € - 0,1046 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,0887 € - 0,104 € | 11094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0784 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0459 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0922 € - 0,1139 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0766 € - 0,0946 € | 1152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1378 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm