Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1658 € - 0,2335 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
0,1658 € - 0,2473 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.173 in
4.1 - 4.4 mm
|
||
0,1644 € - 0,2128 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,0387 € - 0,0387 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,0387 € - 0,0387 € | 1937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,1671 € - 0,2832 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,0859 € - 0,0859 € | 83314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
0,1671 € - 0,268 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
0,1741 € - 0,4103 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1671 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,1699 € - 0,3109 € | 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,1782 € - 0,4822 € | 864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
0,1699 € - 0,2957 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,1699 € - 0,3178 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
0,0913 € - 0,1016 € | 39494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
0,0439 € - 0,0542 € | 8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
0,0351 € - 0,0434 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
0,0322 € - 0,0398 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
0,0532 € - 0,0657 € | 2488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,0374 € - 0,0461 € | 10676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare