Gli elementi di fissaggio a spinta sono una soluzione di fissaggio rapida e facile da usare, ideale per unire in modo ordinato e sicuro due parti. La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 e polipropilene (PP).
Il nylon è un materiale solido, resistente e durevole spesso utilizzato per collegare elementi e altri componenti tecnici. Questi componenti di fissaggio sono un sistema economico, rapido e pratico per unire plastica, lamiere leggere, materiali isolanti, circuiti stampati o altri materiali sottili e leggeri. Gli elementi di fissaggio a spinta sono dotati di gambe appositamente progettate che garantiscono compressione ed espansione, contribuendo a bloccare l'elemento di fissaggio in fori preformati. Presentano inoltre teste larghe per agevolare l'assemblaggio e sono riutilizzabili. Grazie a queste caratteristiche rappresentano una soluzione economica per le vostre applicazioni.
Questa gamma si blocca in pannelli preforati. Il design efficace e i materiali utilizzati per la produzione offrono resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.
Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2
Codice Serie: SR1968
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Altezza testa | Spessore pannello | Diametro testa | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1116 € - 0,1378 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
0,115 € - 0,142 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
0,0849 € - 0,1048 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
0,0766 € - 0,0946 € | 1152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare