Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Rivetti a espansione

Disponibile

I rivetti a espansione sono un tipo di rivetto che offre una soluzione di fissaggio rapida, economica e permanente. I rivetti a espansione si installano inserendo il corpo del rivetto nel foro del pannello e spingendo il pistoncino preassemblato verso il basso nel blocco. Il rivetto si espande nell'applicazione, garantendo una tenuta sicura. Questi rivetti forniscono connessioni solide grazie al fissaggio laterale cieco.

La nostra gamma comprende numerosi materiali come: nylon 6, nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene (PE). Questa gamma di rivetti offre un buon isolamento elettrico e una buona resistenza alla corrosione.

Separatamente è possibile acquistare l'utensile manuale per rivetti che offre un fissaggio più rapido dei rivetti a espansione ed è il metodo di applicazione raccomandato.

  • Colori: nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 e UL94 V2


Codice Serie: SR1963

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
93 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Altezza testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,0511 € - 0,0814 € 273250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
0,0924 € - 0,1118 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.9 mm
7.1 mm
7.9 - 11.2 mm
0,0634 € - 0,0846 € 205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.1 mm
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
9.5 mm
5.5 - 7.9 mm
0,0458 € - 0,0611 € 130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
6.4 mm
2.4 mm
0,0764 € - 0,1018 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
7.1 mm
2 - 9.5 mm
0,0757 € - 0,1009 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
0,2365 € - 0,3285 € 41150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2337 € - 0,3257 € 18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
0,2166 € - 0,5918 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon 6/6
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
0,3583 € - 0,4772 € 2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 12.0 mm
0,0409 € - 0,0651 € 62683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1117 € - 0,177 € 137925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
0,0618 € - 0,0763 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
Naturale
Nylon 6/6
1.2 mm
4.7 mm
0.8 - 3.6 mm
  • di 5
N/A Espansione 1.5 mm 6.0 mm (PT)

10066591

Fascia di prezzo
0,0814 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
273250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 6.0 mm
  • Diametro testa
    6.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Spreading Rivet 0.312 in 0.440 in (PT)

10406908

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.6 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.9 - 11.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
N/A Spreading Rivet 0.218 in 0.312 in (PT)

10406878

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
205073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.5 - 7.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
N/A Clip con occhiello 2.4 mm 2.4 mm (PT)

10365328

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
130996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Clip con occhiello
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
N/A Spreading Rivet 0.078 in 0.375 in (PT)

10406915

Fascia di prezzo
0,1018 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro foro compatibile
    4.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2 - 9.5 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406977

Fascia di prezzo
0,1009 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066423

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,2365 €

Livelli di giacenza
41150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.5 mm 5.0 mm (PT)

10066430

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10183991

Fascia di prezzo
0,5918 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
N/A Espansione 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066485

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
2828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 12.0 mm
  • Diametro testa
    18.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10066577

Fascia di prezzo
0,0651 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
62683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    6.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.0 - 5.0 mm
  • Diametro testa
    6.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 3.0 mm 10.0 mm (PT)

10066669

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
137925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 10.0 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
  • Tipo di rivetto
    Espansione
N/A Espansione 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10406960

Fascia di prezzo
0,0763 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.6 mm
  • Diametro testa
    4.7 mm
  • Altezza testa
    1.2 mm