I rivetti resistenti sono caratterizzati dalla rapidità e dalla facilità del loro montaggio a pressione. Sono costituiti da un unico pezzo con pin premontato che consente di installarli rapidamente a mano o con l'utilizzo di utensili automatici. Possono essere rimossi facilmente tirando il perno dal passacavo.
La nostra gamma di rivetti resistenti è adatta ad applicazioni che richiedono un elemento di fissaggio a pressione a montaggio frontale (fissaggio sul lato cieco), rimovibile e riutilizzabile. Questi rivetti offrono esattamente tali caratteristiche e molte altre ancora! Garantiscono inoltre ottima resistenza alle vibrazioni e rappresentano una soluzione resistente per applicazioni leggere.
Il rivetto ha un design robusto che rimane ben saldo nella propria struttura, offrendo al contempo una finitura pulita e ordinata. Questi rivetti sono resistenti, affidabili ed estremamente economici.
Codice Serie: SR1912
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5997 € - 0,5997 € | 20411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.472 - 0.63 in
 
12.0 - 16.0 mm
 
 | 
 
0.315 - 0.315 in
 
8 - 8.0 mm
 
 | 
||
| 0,7254 € - 0,7254 € | 16462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.098 - 0.35 in
 
2.5 - 8.9 mm
 
 | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
||
| 0,4407 € - 0,4407 € | 37615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.118 - 0.315 in
 
3.0 - 8.0 mm
 
 | 
 
0.315 - 0.315 in
 
8 - 8.0 mm
 
 | 
||
| 0,5554 € - 0,5554 € | 48185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.106 in
 
2.7 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.098 - 0.35 in
 
2.5 - 8.9 mm
 
 | 
 
0.248 in
 
6.3 mm
 
 | 
||
| 10036242 | 0,111 € - 0,1345 € | 15439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.043 in
 
1.1 mm
 
 | 
 
0.283 in
 
7.2 mm
 
 | 
 
0.059 - 0.181 in
 
1.5 - 4.6 mm
 
 | 
 
0.193 - 0.205 in
 
4.9 - 5.2 mm
 
 | 
|
| 0,104 € - 0,1478 € | 15970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.154 - 0.181 in
 
3.9 - 4.6 mm
 
 | 
 
0.122 - 0.128 in
 
3.1 - 3.3 mm
 
 | 
||
| 0,1033 € - 0,1033 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.705 in
 
17.9 mm
 
 | 
 
0.138 - 0.276 in
 
3.5 - 7.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,1028 € - 0,1467 € | 3654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
 
0.217 in
 
5.5 mm
 
 | 
 
0.079 - 0.106 in
 
2.0 - 2.7 mm
 
 | 
 
0.106 - 0.112 in
 
2.7 - 2.8 mm
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare