10173848
SRT-4080W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,354 € |
| 5000 + | 0,3271 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza attacco | 0.315 in |
|---|---|
| Lunghezza attacco | 8.0 mm |
| Diametro testa | 0.472 in |
| Diametro testa | 12.0 mm |
| Altezza testa | 0.315 in |
| Altezza testa | 8.0 mm |
| Intervallo diametro foro compatibile | 0.161 - 0.165 in |
| Intervallo diametro foro compatibile | 4.1 - 4.2 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.217 - 0.256 in |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 5.5 - 6.5 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 239 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 115 °C |
| Diametro della testa del perno | 0.472 in |
| Diametro della testa del perno | 12.0 mm |
| Stile inserimento rivetto | A pressione |
| Forma testa rivetto | Manopola |
| Colore | Bianco |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare