Menu Ricerca

Rivetti a un quarto di giro

Disponibile

I rivetti a un quarto di giro si agganciano agli alloggiamenti e vengono fissati ruotando il perno di circa 90 gradi, un processo noto come "rotazione a un quarto di giro". L'elemento di fissaggio fornisce una forza di tenuta prevedibile e offre un fermo in posizione di blocco che impedisce l'apertura per errore. Una soluzione rapida, ma sicura nel montaggio. Si tratta di un dispositivo di fissaggio rapido che offre una soluzione di montaggio permanente. Una scelta ideale, adatta ai pannelli di sicurezza e ai componenti che devono essere sostituiti in tempi rapidi.

Istruzioni di installazione e rimozione: Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta e applicare un quarto di giro al dispositivo di fissaggio. In questo modo si rilascia il pannello inferiore e si blocca il dispositivo di fissaggio nel pannello rimovibile. In alternativa per bloccare i due pannelli, è possibile inserire il dispositivo con un martello.

La nostra gamma di rivetti a un quarto di giro è disponibile in una vasta gamma di materiali, tra cui: copolimero di acetale, acetale RMS-14, poliossimetilene (POM), nylon 6/6 e poliammide.

  • Tipi chiave a croce e con scanalatura
  • Adatti a un'ampia gamma di profondità del pannello e dimensioni dei fori di montaggio
  • Rilascio semplificato e montaggio rapido
  • Si blocca e si sblocca con una semplice rotazione di un quarto di giro
  • Materiali: acetale, copolimero di acetale, POM, nylon e PA
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB e UL94 V2
  • Colori: bianco, naturale e nero


Codice Serie: SR2309

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Altezza testa Diametro testa Stile Rivetto pre-assemblato Intervallo spessore pannello Tipo impronta Acquista
0,2653 € - 0,3039 € 1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
1.0 - 2.7 mm
Impronta con intaglio
0,3399 € - 0,3399 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
1.4 - 4.5 mm
Impronta a croce
0,438 € - 0,9633 € 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
1.4 - 1.8 mm
Impronta con intaglio
  • di 2
Componenti di fissaggio a un quarto di giro Bianco 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
1935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo spessore pannello
    1.0 - 2.7 mm
  • Intervallo diametro foro nel pannello removibile
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Altezza testa
    6.3 mm
  • Tipo di rivetto
    Fissaggio a un quarto di giro
  • Tipo impronta
    Impronta con intaglio
Serratura a quarto di giro 1.4 mm 5.0 mm PA Nero

10303320

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.4 - 4.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.0 - 10.0 mm
  • Intervallo diametro foro pannello fisso
    9.5 mm | 0.374 in
Serratura a quarto di giro 1.4 mm 1.8 mm POM Nero

10303337

Fascia di prezzo
0,9633 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    19.5 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.4 - 1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 mm
  • Intervallo diametro foro pannello fisso
    10.0 mm | 0.394 in