I rivetti a vite in plastica sono elementi di fissaggio a sgancio rapido, adatti per pannelli di sicurezza e componenti che devono essere sostituiti in fretta. Possono essere facilmente installati, serrati, allentati e rimossi con un cacciavite a croce.
La nostra gamma comprende diverse opzioni in termini di materiali, come rivetti in nylon 6 e nylon 6/6 con innesto a croce per montaggio e smontaggio semplificati. Sono ideali per le installazioni elettriche ed elettroniche grazie alle loro bu materiali dei perni. La versione con perno in acetale può essere usata su materiali pieni o cavi come legno, cemento, metallo, plastica, piastrelle e mattoni. La versione in acciaio zincato offre un isolamento termico ed elettrico eccellente, oltre a una resistenza all'estrazione elevata. Sono disponibili anche opzioni in poliammide PA6, adatte a diametri maggiori del foro e in grado di offrire una resistenza di ritenzione elevata.
Codice Serie: SR1962
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma testa rivetto | Altezza testa | Diametro foro | Diametro testa | Stile | Intervallo spessore pannello | Tipo impronta | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,6595 € - 0,8141 € | 1999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A fungo
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,6005 € - 0,7414 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A fungo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
A fungo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
A fungo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A fungo
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Impronta con intaglio
|
|||
| 0,1561 € - 0,1928 € | Richiedi il lead time qui |
A fungo
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cava tonda
|
||
| 0,2015 € - 0,2488 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cava tonda
|
||
| 0,2535 € - 0,3512 € | 4069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,2351 € - 0,3257 € | 109500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola ribassata
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
| 0,3874 € - 0,4179 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola ribassata
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Impronta a croce
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare