Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,13 € - 0,1671 € 1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,13 € - 0,1671 € 111032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1227 € - 0,1575 € 91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1453 € - 0,161 € 5292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1217 € - 0,1423 € 6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1308 € - 0,1611 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1146 € - 0,1341 € 13949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1153 € - 0,1348 € 78539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0823 € - 0,0961 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1245 € - 0,1451 € 7145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0992 € - 0,11 € 12613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1479 € - 0,1826 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
6.0 - 7.5 mm
7.1 - 7.1 mm
0,138 € - 0,153 € 153000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1754 € - 0,1865 € 7355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0851 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1084 € - 0,1269 € 10701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • di 6
Clip da assemblare 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blu

10066805

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
1380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Rosso

10066812

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
111032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Blu

10066980

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
14228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Giallo

10066829

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
91000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Grigio

10067024

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Grigio

10066911

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Rosso

10067048

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A Nero 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000755

Fascia di prezzo
0,161 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
5292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106563

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
6620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
N/A Naturale 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000823

Fascia di prezzo
0,1611 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106464

Fascia di prezzo
0,1341 € - 0,1146 €

Livelli di giacenza
13949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106471

Fascia di prezzo
0,1348 € - 0,1153 €

Livelli di giacenza
78539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106488

Fascia di prezzo
0,0961 € - 0,0823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106518

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
7145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Naturale 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000748

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
12613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A Nero 6.0 mm 7.5 mm (PT)

10000830

Fascia di prezzo
0,1826 € - 0,1479 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.0 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.7 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
N/A Naturale 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000762

Fascia di prezzo
0,153 € - 0,138 €

Livelli di giacenza
153000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106754

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1754 €

Livelli di giacenza
7355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 34.0 mm
  • Lunghezza attacco
    20.0 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 18.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106570

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 20.0 mm

10106747

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,1084 €

Livelli di giacenza
10701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 34.0 mm
  • Lunghezza attacco
    20.0 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm