Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Codice Serie: SR5740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Stile testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1756 € - 0,228 € | 34970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 52929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 88327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 8493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 29753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 24712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 21527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 94927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 11160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 61929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 31101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1713 € | 48224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 26443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1614 € - 0,2081 € | 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,228 € | 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare