Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.
I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.
Codice Serie: SR5740
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Altezza testa | Stile testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Intervallo diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1426 € - 0,158 € | 13245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1453 € - 0,161 € | 424701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 - 1.374 in
19.8 - 34.9 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,1768 € | 8218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1533 € | 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1611 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,2445 € - 0,2584 € | 1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Nylon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1865 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1479 € - 0,1826 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 - 0.811 in
12.7 - 20.6 mm
|
0.28 - 0.281 in
7.1 - 7.1 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,2432 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2031 € | 45893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2031 € | 22800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2224 € | 61929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2224 € | 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2224 € | 62500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,2031 € | 36378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2224 € | 24712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1865 € | 4496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Giallo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liscio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1671 € | 13805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1437 € - 0,1865 € | 45500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,13 € - 0,1671 € | 49927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Con scanalatura
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm