Menu Ricerca

Rondelle a sella - Nylon

Disponibile

Le rondelle a sella sono progettate per essere utilizzate durante l'assemblaggio di strutture tubolari. Questo tipo di rondella può adattarsi a tubi rotondi fissandoli nella posizione richiesta e limitando al contempo movimenti e vibrazioni eccessivi. Viene utilizzata nell'assemblaggio di arredi e nel settore dell'edilizia per supportare l'assemblaggio delle tubature durante l'installazione e l'applicazione e non danneggia le superfici verniciate.

  • Materiale: nylon
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR1943

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza Diametro interno Diametro esterno Dimensione tubo compatibile Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Altezza totale Acquista
0,2436 € - 0,4447 € 10398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,0438 € - 1,8412 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2436 € - 0,4447 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,279 € - 0,507 € 8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4857 € - 0,7917 € Richiedi il lead time qui
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,2081 € - 0,3809 € 42357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2081 € - 0,3809 € Richiedi il lead time qui
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,1096 € - 0,1529 € 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3484 € - 0,5651 € 8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1096 € - 0,1529 € 17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2436 € - 0,4447 € 965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,3484 € - 0,5651 € 4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1252 € - 0,1614 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,1252 € - 0,1614 € 1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2081 € - 0,3809 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,279 € - 0,507 € 2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • di 2
Rondella a sella 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069349

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
10398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069684

Fascia di prezzo
1,8412 € - 1,0438 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069325

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069448

Fascia di prezzo
0,507 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
8400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069530

Fascia di prezzo
0,7917 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    10.4 mm
Rondella a sella 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069295

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
42357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069271

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Naturale

10069189

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069479

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
8192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    8.3 mm
Rondella a sella 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Nero

10069196

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
17004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Nero

10069332

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069455

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
4919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Nero

10069233

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Spessore
    1.0 mm
Rondella a sella 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069219

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1252 €

Livelli di giacenza
1939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    4.2 mm
Rondella a sella 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Nero

10069288

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    5.2 mm
Rondella a sella 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10069394

Fascia di prezzo
0,507 € - 0,279 €

Livelli di giacenza
2918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Forma rondella
    Rotondo curvo
  • Tipo rondella
    Rondella a sella
  • Diametro interno
    6.2 mm