Menu Ricerca

Rondelle - alloggio sferico

In produzione

Queste rondelle con alloggio sferico hanno una superficie leggermente convessa o concava. Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento, mantenendo una connessione sicura e prevenendo danni agli elementi di fissaggio o ai componenti che bloccano.

Distribuiscono il carico e assicurano una distribuzione uniforme della pressione tra l'elemento di fissaggio e la superficie. Rispondendo alle imperfezioni della superficie, prevengono la concentrazione di sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti e garantendo la stabilità e l'affidabilità complessive dell'assemblaggio.

La migliore capacità di carico di queste rondelle le rende adatte ad applicazioni che comportano carichi pesanti o sollecitazioni dinamiche, offrendo maggiore resistenza e longevità all'assemblaggio. Di conseguenza, sono spesso speutilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.

  • Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento.
  • Evitano la concentrazione delle sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti.
  • Utilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR25100

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
20 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 h2 r1 Capacità di carico per carico statico max. kN Per filetto d1 tol. H13 d2 Acquista
13,3045 € - 17,7325 € Richiedi il lead time qui
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
1,0148 € - 1,353 € Richiedi il lead time qui
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
23,452 € - 31,2625 € Richiedi il lead time qui
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
25,8505 € - 34,4708 € Richiedi il lead time qui
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
12,2898 € - 16,3795 € Richiedi il lead time qui
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
13,6633 € - 18,2143 € Richiedi il lead time qui
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
55,8728 € - 74,497 € Richiedi il lead time qui
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
1,3838 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
32,7693 € - 43,6855 € Richiedi il lead time qui
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
0,9123 € - 1,2095 € Richiedi il lead time qui
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
42,6708 € - 56,8978 € Richiedi il lead time qui
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
62,8633 € - 83,8143 € Richiedi il lead time qui
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
3,8438 € - 5,125 € Richiedi il lead time qui
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
1,5888 € - 2,1218 € Richiedi il lead time qui
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
2,4805 € - 3,3005 € Richiedi il lead time qui
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
46,3608 € - 61,8178 € Richiedi il lead time qui
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
29,5713 € - 39,4318 € Richiedi il lead time qui
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
6,191 € - 8,2513 € Richiedi il lead time qui
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
2,706 € - 3,608 € Richiedi il lead time qui
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
11,849 € - 15,7953 € Richiedi il lead time qui
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
Rondella M27 28.0 50.0 Acciaio

20265755

Fascia di prezzo
17,7325 € - 13,3045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3
Rondella M8 8.4 17.0 Acciaio

20267223

Fascia di prezzo
1,353 € - 1,0148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Rondella M36 37.0 68.0 Acciaio

20267308

Fascia di prezzo
31,2625 € - 23,452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Rondella M39 40.0 75.0 Acciaio

20266035

Fascia di prezzo
34,4708 € - 25,8505 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Rondella M22 23.0 40.0 Acciaio

20266011

Fascia di prezzo
16,3795 € - 12,2898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Rondella M33 34.0 62.0 Acciaio

20266028

Fascia di prezzo
18,2143 € - 13,6633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Rondella M60 62.0 112.0 Acciaio

20266059

Fascia di prezzo
74,497 € - 55,8728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Rondella M10 10.5 21.0 Acciaio

20267230

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,3838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Rondella M52 54.0 96.0 Acciaio

20266042

Fascia di prezzo
43,6855 € - 32,7693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Rondella M6 6.4 12.0 Acciaio

20267216

Fascia di prezzo
1,2095 € - 0,9123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Rondella M42 43.0 78.0 Acciaio

20267315

Fascia di prezzo
56,8978 € - 42,6708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Rondella M64 66.0 120.0 Acciaio

20267346

Fascia di prezzo
83,8143 € - 62,8633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Rondella M20 21.0 36.0 Acciaio

20267278

Fascia di prezzo
5,125 € - 3,8438 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Rondella M12 13.0 24.0 Acciaio

20267247

Fascia di prezzo
2,1218 € - 1,5888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Rondella M14 15.0 28.0 Acciaio

20267254

Fascia di prezzo
3,3005 € - 2,4805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4
Rondella M56 58.0 103.0 Acciaio

20267339

Fascia di prezzo
61,8178 € - 46,3608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Rondella M48 50.0 92.0 Acciaio

20267322

Fascia di prezzo
39,4318 € - 29,5713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Rondella M24 25.0 44.0 Acciaio

20267285

Fascia di prezzo
8,2513 € - 6,191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Rondella M16 17.0 30.0 Acciaio

20267261

Fascia di prezzo
3,608 € - 2,706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Rondella M30 31.0 56.0 Acciaio

20267292

Fascia di prezzo
15,7953 € - 11,849 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6