Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,135 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0649 € - 0,0778 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0714 € - 0,0856 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0609 € | 18250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,105 € - 0,126 € | 20842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1168 € - 0,1395 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0533 € - 0,0639 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1851 € | 247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,1142 € | 734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,026 € - 0,0322 € | 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0739 € - 0,0912 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,046 € - 0,046 € | 125106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0567 € | 4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | 26177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 4637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0484 € | 99785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0489 € - 0,0572 € | Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0838 € | 11381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare