Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,016 € - 0,0197 € 158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0147 € 1519198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
2.9 mm
5.2 mm
0.8 mm
0,063 € - 0,0778 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,2087 € - 0,2577 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,0938 € - 0,1158 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,0334 € - 0,0413 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,02 € - 0,0247 € 816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
1.6 mm
0,016 € - 0,0197 € 10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,0492 € - 0,0738 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
10.2 mm
1.4 mm
10217047 0,033 € - 0,0408 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
3.2 mm
0,0302 € - 0,0373 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
11.5 mm
1.1 mm
0,024 € - 0,0297 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
15.1 mm
0.8 mm
0,0143 € - 0,0177 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
5 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,028 € - 0,0346 € 1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,024 € - 0,0297 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0119 € - 0,0147 € 198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
0,02 € - 0,0247 € 2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
9.9 mm
0.8 mm
0,028 € - 0,0346 € 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0477 € - 0,0589 € 1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 0.115 in 0.203 in 0.062 in Nylon 6/6 Naturale

10217009

Fascia di prezzo
0,0197 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
158278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.115 in 0.203 in 0.032 in Nylon 6/6

10216996

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
1519198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.9 mm
  • Diametro esterno
    5.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.275 in 0.787 in 0.059 in Nylon 6/6

10217160

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    20 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.500 in 0.062 in Nylon 6/6

10217245

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,2087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    38.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 1.000 in 0.062 in Nylon 6/6

10217085

Fascia di prezzo
0,1158 € - 0,0938 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    25.4 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.750 in 0.062 in Nylon 6/6

10217078

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    19.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.198 in 0.328 in 0.062 in Nylon 6/6

10217061

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Fascia di prezzo
0,0197 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.400 in 0.055 in Nylon 6/6

10217153

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    10.2 mm
  • Spessore
    1.4 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.125 in Nylon 6/6

10217047

Fascia di prezzo
0,0408 € - 0,033 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    3.2 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.218 in 0.453 in 0.045 in Nylon 6/6

10217122

Fascia di prezzo
0,0373 € - 0,0302 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.5 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.594 in 0.032 in Nylon 6/6

10217207

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    15.1 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.198 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217054

Fascia di prezzo
0,0177 € - 0,0143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.391 in 0.062 in Nylon 6/6

10217139

Fascia di prezzo
0,0346 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.344 in 0.500 in 0.032 in Nylon 6/6

10217214

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.7 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.391 in 0.032 in Nylon 6/6

10217092

Fascia di prezzo
0,0247 € - 0,02 €

Livelli di giacenza
2448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    9.9 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.453 in 0.062 in Nylon 6/6

10217177

Fascia di prezzo
0,0346 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    11.5 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.375 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217252

Fascia di prezzo
0,0589 € - 0,0477 €

Livelli di giacenza
1890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    9.5 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66