Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 57847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 748 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 28100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
LDPE - PIR
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 33804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 73829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||
| 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 424015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 170675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 17612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE - PIR
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
|||
| 114744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
| 507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare