Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0338 € - 0,0395 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,0443 € - 0,0443 € 65125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
6.4 mm
10.0 mm
2.7 mm
0,0853 € - 0,1193 € 19026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0871 € - 0,1215 € 115969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
18.2 mm
2.0 mm
0,1713 € - 0,2365 € 15660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0339 € - 0,0339 € 86707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
4.3 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,0339 € - 0,0339 € 137829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,0354 € - 0,0354 € 12924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0678 € - 0,0947 € 64285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0601 € - 0,0703 € 154750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,0594 € - 0,0696 € 49058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0343 € - 0,0343 € 118000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,0301 € - 0,0301 € 578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
0,058 € - 0,0678 € 440110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0579 € - 0,0677 € 43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
0,0565 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
Naturale
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,0371 € - 0,0371 € 36319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
4.3 mm
9.0 mm
1.1 mm
0,0386 € - 0,0386 € 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0478 € - 0,0559 € 222734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,3824 € - 0,6217 € 5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,0338 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116821

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0443 €

Livelli di giacenza
65125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.7 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Fascia di prezzo
0,1193 € - 0,0853 €

Livelli di giacenza
19026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.2 mm 2.0 mm PVC

10117309

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
115969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    18.2 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    PVC
  • Colore
    Nero
Rondelle di ritegno 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10114308

Fascia di prezzo
0,2365 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
15660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116869

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
86707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Fascia di prezzo
0,0339 € - 0,0339 €

Livelli di giacenza
137829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5.5 mm
  • Spessore
    2.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0354 €

Livelli di giacenza
12924 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondella piatta 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm PVC

10117293

Fascia di prezzo
0,0947 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
64285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondelle di ritegno 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
154750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

10070826

Fascia di prezzo
0,0696 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
49058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Fascia di prezzo
0,0343 € - 0,0343 €

Livelli di giacenza
118000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Fascia di prezzo
0,0301 € - 0,0301 €

Livelli di giacenza
578000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

10070772

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
440110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Rondelle di ritegno 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070857

Fascia di prezzo
0,0677 € - 0,0579 €

Livelli di giacenza
43000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondelle di ritegno 4.3 mm 9.0 mm 1.1 mm LDPE - PIR

10116746

Fascia di prezzo
0,0371 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
36319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.1 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0386 €

Livelli di giacenza
27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Fascia di prezzo
0,0559 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
222734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    HDPE
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Colore
    Naturale
Rondella piatta 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PVC

10117378

Fascia di prezzo
0,6217 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
5757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6