Menu Ricerca

Rondelle anticaduta

Disponibile

Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.

Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.

Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.

La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.

  • Materiali: policarbonato (PC), poliammide 6.6 (PA) e polietilene ad alta densità (HDPE)
  • Colore: naturale


Codice Serie: SR1945

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
140 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Dimensioni vite compatibile Acquista
0,0427 € - 0,0597 € 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,0382 € - 0,0382 € 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE - PIR
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,0414 € - 0,0414 € 44607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
9.0 mm
1.5 mm
0,0899 € - 0,1254 € 35496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PVC
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,1529 € - 0,2138 € 11750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0413 € - 0,051 € 69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
1.6 mm
0,2436 € - 0,3007 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,2303 € - 0,2843 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
27.2 mm
35.2 mm
1.6 mm
0,0726 € - 0,0896 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
23.9 mm
34.1 mm
1.6 mm
0,0828 € - 0,1022 € 2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,0312 € - 0,0386 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
1.6 mm
0,0334 € - 0,0413 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.3 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0344 € - 0,0425 € 4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
14.5 mm
26.2 mm
0.8 mm
0,133 € - 0,1642 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,024 € - 0,0297 € 15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
0.8 mm
0,016 € - 0,0197 € 10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
1.6 mm
0,0221 € - 0,0273 € 31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,037 € - 0,0457 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,032 € - 0,0395 € 6086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,0119 € - 0,0147 € 198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
4 mm
6.8 mm
0.8 mm
  • di 7
Rondelle di ritegno 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm LDPE - PIR

10116760

Fascia di prezzo
0,0597 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Rondelle di ritegno 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116845

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    2.7 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PVC

10117279

Fascia di prezzo
0,0414 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
44607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Rondella piatta 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PVC

10117408

Fascia di prezzo
0,1254 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
35496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Materiale
    PVC
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
11750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.062 in Nylon 6/6

10217337

Fascia di prezzo
0,051 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
69944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.563 in 1.260 in 0.062 in Nylon 6/6

10217306

Fascia di prezzo
0,3007 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    32 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 1.070 in 1.385 in 0.062 in Nylon 6/6

10217375

Fascia di prezzo
0,2843 € - 0,2303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    27.2 mm
  • Diametro esterno
    35.2 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.940 in 1.344 in 0.062 in Nylon 6/6

10217368

Fascia di prezzo
0,0896 € - 0,0726 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    23.9 mm
  • Diametro esterno
    34.1 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nylon 6/6

10217351

Fascia di prezzo
0,1022 € - 0,0828 €

Livelli di giacenza
2358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.891 in 0.062 in Nylon 6/6

10217290

Fascia di prezzo
0,0386 € - 0,0312 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    22.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.564 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217313

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.3 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.570 in 1.031 in 0.032 in Nylon 6/6

10217320

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
4458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    14.5 mm
  • Diametro esterno
    26.2 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.690 in 1.125 in 0.032 in Nylon 6/6

10217344

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.5 mm
  • Diametro esterno
    28.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.470 in 0.734 in 0.032 in Nylon 6/6

10217269

Fascia di prezzo
0,0297 € - 0,024 €

Livelli di giacenza
15313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.9 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.062 in Nylon 6/6

10217030

Fascia di prezzo
0,0197 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
10881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.235 in 0.328 in 0.032 in Nylon 6/6

10217115

Fascia di prezzo
0,0273 € - 0,0221 €

Livelli di giacenza
31854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6 mm
  • Diametro esterno
    8.3 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.277 in 0.630 in 0.062 in Nylon 6/6

10217191

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,037 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    7 mm
  • Diametro esterno
    16 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.470 in 0.734 in 0.062 in Nylon 6/6

10217276

Fascia di prezzo
0,0395 € - 0,032 €

Livelli di giacenza
6086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    11.9 mm
  • Diametro esterno
    18.6 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Rondelle di ritegno 0.156 in 0.266 in 0.032 in Nylon 6/6

10217016

Fascia di prezzo
0,0147 € - 0,0119 €

Livelli di giacenza
198035 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4 mm
  • Diametro esterno
    6.8 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66