Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle anticaduta vengono utilizzate prevalentemente per mantenere viti e bulloni in posizione durante l'assemblaggio e sono caratterizzate da un design che aderisce alla parte esterna del gambo di viti e bulloni. Offrono inoltre ammortizzazione e distanziamento e contribuiscono a isolare gli elementi assemblati da umidità ed elettricità.
Questa gamma di rondelle comprende opzioni con dentellatura interna ed esterna e design conico. La rondella scorre facilmente sulla vite (o sul bullone) e viene bloccata dalla vite una volta assemblata. Si inserisce completamente nell'ingranaggio della vite offrendo un'ottima tenuta.
Queste rondelle consentono il premontaggio della vite (o del bullone) prima di fissarli con il dado. Sono la soluzione ideale quando è necessario preassemblare vite e rondella. Contribuiscono inoltre a ridurre tempi e costi dell'assemblaggio.
La gamma comprende materiali diversi che garantiscono resistenza a corrosione, abrasione e sostanze chimiche.
Codice Serie: SR1945
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Dimensioni vite compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0382 € - 0,0382 € | 30612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
||
| 0,0354 € - 0,0354 € | 76906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
||
| 0,0432 € - 0,0432 € | 52647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0845 € - 0,1179 € | 138768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0427 € - 0,0597 € | 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0414 € | 44607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,0899 € - 0,1254 € | 35496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2195 € - 0,4008 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0393 € | 72043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0324 € - 0,0324 € | 132480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,3852 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1256 € - 0,1501 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,1252 € - 0,1334 € | 23925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0546 € - 0,0655 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1076 € - 0,1291 € | 20842 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1198 € - 0,143 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
HDPE
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0267 € - 0,033 € | 31998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0257 € - 0,0318 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
| 0,0757 € - 0,0935 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare