Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,0472 € - 0,0661 € 70631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0632 € - 0,0883 € 14223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0576 € - 0,091 € 78020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.0 mm
12.0 mm
M5
A spingere
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,1036 € - 0,1451 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,075 € - 0,1047 € 8935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0952 € - 0,1325 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0906 € - 0,1265 € 23045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1238 € - 0,1727 € 4184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1276 € - 0,1644 € 18806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0561 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.2 mm
14.0 mm
M3
4
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,1451 € - 0,1879 € Richiedi il lead time qui
Nero
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,1094 € - 0,1519 € Richiedi il lead time qui
Nero
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Rondella imperdibile
Testa vite
0,0632 € - 0,0883 € 95105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0561 € - 0,0783 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0787 € - 0,0972 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5 mm
14.6 mm
#10
A spingere
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,0839 € - 0,1036 € 8496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
A spingere
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,072 € - 0,0889 € 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
4.3 mm
13 mm
#8
A spingere
Rondella standard
Vite a testa svasata
0,0632 € - 0,0883 € 11010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0472 € - 0,0661 € 42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0472 € - 0,0661 € 823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
  • di 4
Rondella di finitura 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Bianco

10049129

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
70631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Bianco

10048900

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
14223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 5.0 mm 12.0 mm HDPE Naturale

10116302

Fascia di prezzo
0,091 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
78020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

10049099

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm PA Nero

10048993

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,075 €

Livelli di giacenza
8935 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Nero

10049075

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm Nylon Nero

10048795

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
23045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm Nylon Nero

10048818

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
4184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Nero

10049112

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
18806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.8 mm Nylon Nero

10049051

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Nero

10049037

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm PA Nero

10048955

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Testa vite
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
Rondella di finitura 5.3 mm 12.7 mm Nylon Nero

10048917

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
95105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm Nylon Nero

10048757

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 5.0 mm 14.6 mm 3.9 mm Nylon Naturale

10333518

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,0787 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #10
Rondella di finitura 6.6 mm 17.3 mm 4.6 mm Nylon Naturale

10333525

Fascia di prezzo
0,1036 € - 0,0839 €

Livelli di giacenza
8496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4"
Rondella di finitura 4.3 mm 13.0 mm 2.9 mm Nylon Naturale

10333501

Fascia di prezzo
0,0889 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    #8
Rondella di finitura 5.3 mm 12.7 mm Nylon Nero

10048771

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
11010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Rondella di finitura 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Nero

10048870

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
42500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Nero

10048733

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
823 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3