Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,0906 € - 0,1265 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0563 € - 0,0786 € 16566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondella imperdibile
Vite a testa svasata
0,0561 € - 0,0783 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
0,0472 € - 0,0661 € 34491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.2 mm
6.5 mm
M3
2
Rondella imperdibile
Vite piatta
  • di 4
Rondella di finitura 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Nero

10049198

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Nero

10048979

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
16566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite a testa svasata
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm Nylon Nero

10048894

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Rondella di finitura 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Nero

10049136

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
34491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella imperdibile
  • Tipo vite
    Vite piatta
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3