Menu Ricerca

Rondelle di sfiato in acciaio inossidabile

In produzione

Le rondelle di sfiato vengono utilizzate con viti di sfiato per facilitare il rilascio rapido di gas da fori filettati ciechi. Le rondelle sono comuni nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura di sfiato di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Questa linea di rondelle di sfiato in acciaio inossidabile viene usata con viti di sfiato per migliorare le prestazioni e la velocità in termini di creazione del vuoto nelle camere da vuoto. Queste rondelle di sfiato sono comunemente utilizzate per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.
  • Usate con bulloni, viti o altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato.
  • Utilizzate per macchinari industriali o componenti per l'industria automobilistica.
Materiale: Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0097.A2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Per filetto d1 d1 w1 Acquista
1,33 € - 1,90 € Richiedi il lead time qui
12.0
M6
6.4
1.6
0,9566 € - 1,3666 € Richiedi il lead time qui
6.0
M2.5
2.7
0.5
2,0533 € - 2,9333 € Richiedi il lead time qui
20.0
M10
10.5
2.0
0,8866 € - 1,2666 € Richiedi il lead time qui
5.0
M2
2.2
0.3
2,4733 € - 3,5333 € Richiedi il lead time qui
24.0
M12
13.0
2.5
3,332 € - 4,76 € Richiedi il lead time qui
37.0
M20
21.0
3.0
1,2133 € - 1,7333 € Richiedi il lead time qui
10.0
M5
5.3
1.0
3,059 € - 4,37 € Richiedi il lead time qui
30.0
M16
17.0
3.0
1,2133 € - 1,7333 € Richiedi il lead time qui
7.0
M3
3.2
0.5
1,4466 € - 2,0666 € Richiedi il lead time qui
16.0
M8
8.4
1.6
1,2133 € - 1,7333 € Richiedi il lead time qui
9.0
M4
4.3
0.8
Rondella di sfiato M6 6.4 Acciaio inossidabile 303

20219598

Fascia di prezzo
1,90 € - 1,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M6
  • d1
    6.4
  • d2
    12.0
  • w1
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M2.5 2.7 Acciaio inossidabile 303

20219550

Fascia di prezzo
1,3666 € - 0,9566 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M2.5
  • d1
    2.7
  • d2
    6.0
  • w1
    0.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M10 10.5 Acciaio inossidabile 303

20219611

Fascia di prezzo
2,9333 € - 2,0533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M10
  • d1
    10.5
  • d2
    20.0
  • w1
    2.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M2 2.2 Acciaio inossidabile 303

20219543

Fascia di prezzo
1,2666 € - 0,8866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M2
  • d1
    2.2
  • d2
    5.0
  • w1
    0.3
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M12 13.0 Acciaio inossidabile 303

20219628

Fascia di prezzo
3,5333 € - 2,4733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M12
  • d1
    13.0
  • d2
    24.0
  • w1
    2.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M20 21.0 Acciaio inossidabile 303

20219789

Fascia di prezzo
4,76 € - 3,332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M20
  • d1
    21.0
  • d2
    37.0
  • w1
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M5 5.3 Acciaio inossidabile 303

20219581

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M5
  • d1
    5.3
  • d2
    10.0
  • w1
    1.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M16 17.0 Acciaio inossidabile 303

20219772

Fascia di prezzo
4,37 € - 3,059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M16
  • d1
    17.0
  • d2
    30.0
  • w1
    3.0
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M3 3.2 Acciaio inossidabile 303

20219567

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M3
  • d1
    3.2
  • d2
    7.0
  • w1
    0.5
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M8 8.4 Acciaio inossidabile 303

20219604

Fascia di prezzo
2,0666 € - 1,4466 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M8
  • d1
    8.4
  • d2
    16.0
  • w1
    1.6
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303
Rondella di sfiato M4 4.3 Acciaio inossidabile 303

20219574

Fascia di prezzo
1,7333 € - 1,2133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per filetto d1
    M4
  • d1
    4.3
  • d2
    9.0
  • w1
    0.8
  • Materiale
    Acciaio inossidabile 303