Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace e affidabile. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la fuoriuscita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.
Questa linea di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.
Materiale: Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRP0180
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Per filetto d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,6517 € - 10,4064 € | Richiedi il lead time qui |
25.5
|
M3
|
||
| 6,5562 € - 10,257 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
M3
|
||
| 7,1291 € - 11,1532 € | Richiedi il lead time qui |
25.5
|
M10
|
||
| 6,4607 € - 10,1076 € | Richiedi il lead time qui |
14.5
|
M5
|
||
| 7,0336 € - 11,0039 € | Richiedi il lead time qui |
25.5
|
M8
|
||
| 6,6517 € - 10,4064 € | Richiedi il lead time qui |
25.5
|
M12
|
||
| 6,8426 € - 10,7051 € | Richiedi il lead time qui |
25.5
|
M5
|
||
| 6,9381 € - 10,8545 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M6
|
||
| 6,7472 € - 10,5557 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5
|
M4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare