Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0917 € - 0,0917 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 48
 | 
2.717 in
 
69.0 mm
 | ||
| 0,1575 € - 0,1754 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M63 x 1.5
 | 
2.756 in
 
70.0 mm
 | ||
| 0,0615 € - 0,0682 € | 50765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 11
 | 
0.886 in
 
22.5 mm
 | ||
| 0,1022 € - 0,1138 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 36
 | 
2.165 in
 
55.0 mm
 | ||
| 10380963 | 0,0448 € - 0,0497 € | 13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 9
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | |
| 0,1163 € - 0,1293 € | 14750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12 x 1.5
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,0521 € - 0,0577 € | 43369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 13.5
 |  | ||
| 0,04 € - 0,0408 € | 4472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 9
 |  | ||
| 0,1032 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui | 
M40 x 1.5
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 0,0497 € - 0,0552 € | 49971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 7
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | ||
| 0,0669 € - 0,0669 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 42
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 0,0166 € - 0,0166 € | 38394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
3/8" NPT
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | ||
| 10381212 | 0,0521 € - 0,0577 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 16
 |  | |
| 0,079 € - 0,079 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M63 x 1.5
 |  | ||
| 0,039 € - 0,0433 € | 25979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 11
 |  | ||
| 0,065 € - 0,0723 € | 12859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M12 x 1.5
 |  | ||
| 0,0338 € - 0,0338 € | 19798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
1/2" NPT
 |  | ||
| 0,1274 € - 0,1422 € | 178199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 29
 | 
1.713 in
 
43.5 mm
 | ||
| 0,0967 € - 0,1074 € | 24775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M32 x 1.5
 | 
1.417 in
 
36.0 mm
 | ||
| 0,0594 € - 0,0662 € | 6082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
PG 16
 | 
1.063 in
 
27.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare