Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10380963 | 0,0448 € - 0,0497 € | 13154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,0917 € - 0,0917 € | 698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 48
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 0,1022 € - 0,1138 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,079 € - 0,079 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | 25979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
||
| 0,065 € - 0,0723 € | 12859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
|
||
| 0,0338 € - 0,0338 € | 19798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1/2" NPT
|
|
||
| 0,1575 € - 0,1754 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63 x 1.5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10381212 | 0,0521 € - 0,0577 € | 412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
| 10381113 | 0,1049 € - 0,1166 € | 1780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50 x 1.5
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
| 0,0615 € - 0,0682 € | 50765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | Richiedi il lead time qui |
M40 x 1.5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,0166 € - 0,0166 € | 38394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/8" NPT
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0433 € | 16492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
|
||
| 0,04 € - 0,0408 € | 4472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
||
| 0,0354 € - 0,0354 € | Richiedi il lead time qui |
1" NPT
|
|
||
| 0,0669 € - 0,0669 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0577 € | 6817 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20 x 1.5 mm
|
|
||
| 0,0521 € - 0,0577 € | 43369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
||
| 0,1163 € - 0,1293 € | 14750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare