Menu Ricerca

Rondelle piatte - Gomma

Disponibile

La rondella piatta in gomma è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: TPR, PVC, TPE
  • Colore: nero
  • Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,6024 € - 1,2062 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,1249 € - 0,2501 € 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0574 € - 0,1146 € Richiedi il lead time qui
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,052 € - 0,1043 € 693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,2984 € - 0,5969 € 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0476 € - 0,0956 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0482 € - 0,0965 € 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,099 € - 0,1989 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,4988 € - 1,0004 € Richiedi il lead time qui
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
  • di 3
Rondella 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Fascia di prezzo
1,2062 € - 0,6024 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    19.0 mm
  • Diametro esterno
    34.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Fascia di prezzo
0,2501 € - 0,1249 €

Livelli di giacenza
328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,0574 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Fascia di prezzo
0,1043 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Fascia di prezzo
0,5969 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Fascia di prezzo
0,0956 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

10353141

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Fascia di prezzo
0,1989 € - 0,099 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
Rondella 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Fascia di prezzo
1,0004 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    17.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella piatta