La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0486 € - 0,0486 € | 2369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0183 € - 0,0183 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio temperato
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0283 € | 157218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0112 € - 0,0112 € | 4356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0326 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio temperato
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,025 € - 0,025 € | 27157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0301 € - 0,0301 € | 20318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0498 € - 0,0498 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0326 € - 0,0326 € | 5713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio temperato
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare