La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3035 € - 2,3035 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
4,9062 € - 4,9062 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,9473 € - 4,9473 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,1464 € - 2,1464 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,9763 € - 1,9763 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
2,4474 € - 2,4474 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,2118 € - 2,2118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,4396 € - 1,4396 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,5705 € - 1,5705 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,4396 € - 1,4396 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,8061 € - 1,8061 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,353 € - 5,353 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,2118 € - 2,2118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,7485 € - 2,7485 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,7092 € - 2,7092 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,7746 € - 2,7746 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,2773 € - 2,2773 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,4658 € - 1,4658 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,7014 € - 1,7014 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,6303 € - 7,6303 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare