Menu Ricerca

Rondella piatta M4 4.3 9.0 0.8 Beige PEEK

Rondella piatta realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all'usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Garantisce una superficie uniforme e solida per una corretta distribuzione dello sforzo, contribuendo a ridurre i danni in fase di assemblaggio e a prolungare la durata dei componenti. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20828417

Codice articolo precedente:

20828417

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 1,0046 €
100 + 0,9041 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

20,09 €

20 x 1,0046 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto M4
h1 0.8
d1 4.3
d2 9.0
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci