Menu Ricerca

Rondella piatta M6 6.4 12.5 1.6 Beige PEEK

Rondella piatta realizzata in PEEK, un materiale ad alte prestazioni che offre elevata durabilità, resistenza all'usura, agli agenti chimici e stabilità termica. Garantisce una superficie uniforme e solida per una corretta distribuzione dello sforzo, contribuendo a ridurre i danni in fase di assemblaggio e a prolungare la durata dei componenti. Resiste a temperature fino a 260 °C.
Codice articolo Essentra :

20828431

Codice articolo precedente:

20828431

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,126 €
100 + 1,9134 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

42,52 €

20 x 2,126 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Per filetto M6
h1 1.6
d1 6.4
d2 12.5
Resistenza alla trazione (N) 116 N/mm
Colore Beige
Materiale PEEK

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci