Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1058 € - 0,1058 € | 27528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1685 € | 48152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PVC
|
|
|
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 30589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1012 € - 0,1414 € | 29998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0359 € - 0,0359 € | 163350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1416 € - 0,1841 € | 49547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1713 € - 0,2365 € | 7490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0766 € - 0,1069 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3484 € - 0,5665 € | 17542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,0944 € - 0,1315 € | 59593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1543 € - 0,2011 € | 19659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3909 € - 0,633 € | 76193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,3824 € - 0,6217 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1855 € - 0,2563 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
|
|
|
||
| 10042205 | 0,0363 € - 0,0399 € | 61593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,106 € - 0,1238 € | 10236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0929 € - 0,0929 € | 21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0624 € | 111220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0335 € - 0,0335 € | 173743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0396 € | 139104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare