Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10266113 | 0,0528 € - 0,0617 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|
| 3,8226 € - 3,8226 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0739 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,0981 € | 77431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2433 € - 0,286 € | 9576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6352 € - 0,6669 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2073 € - 1,2073 € | 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1238 € | 10236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,165 € | 18754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2237 € - 0,2615 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,9739 € - 3,9739 € | 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,374 € - 0,374 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0256 € - 0,0893 € | 132400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0364 € | 159836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1966 € | 45094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,0624 € | 111220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1617 € - 0,1698 € | 23216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0907 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,1336 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare