Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0609 € - 0,0712 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2414 € - 0,2548 € | 55078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0721 € | 35727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0434 € - 0,0609 € | 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1034 € - 0,1208 € | 12236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,287 € - 0,3367 € | 5660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1657 € | 23216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10042205 | 0,0354 € - 0,0389 € | 27300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
| 0,2803 € - 0,3273 € | 2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0846 € - 0,0988 € | 14795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0131 € - 0,0151 € | 87822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0838 € | 10517 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1663 € - 0,3031 € | 11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7572 € - 1,9206 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
PEEK
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,0624 € | 4427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,1609 € | 18754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,0885 € | 8975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,5352 € - 0,5352 € | 65049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0191 € - 0,0222 € | 32677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7217 € - 0,7217 € | 7003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare