Menu Ricerca

Rondelle piatte - Plastica

Disponibile

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Indicata per isolare gli assemblaggi da elettricità e umidità.
  • Resistente a corrosione, abrasione e a gran parte degli agenti chimici.
  • Garantisce una tenuta sicura e stabile, riducendo il rischio.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
608 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Diametro interno Diametro esterno Spessore Acquista
0,1294 € - 0,1671 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,0857 € - 0,0953 € 9912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,2562 € - 0,2991 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
0,0278 € - 0,0327 € 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,1362 € - 1,1362 € Richiedi il lead time qui
Naturale
PA
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,4923 € - 0,5755 € 619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,0583 € - 0,0682 € 22902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,016 € - 0,0186 € 6032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,0539 € - 0,0631 € 4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
10.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,0642 € - 0,0897 € 10050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
0,0377 € - 0,0419 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
POM
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,0812 € - 0,0951 € 7448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.1 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,0635 € - 0,0741 € 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,0255 € - 0,0284 € 32958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0233 € - 0,0271 € 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PP
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,4507 € - 0,4507 € 3785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1905 € - 0,1998 € 134226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PA
5.8 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1285 € - 0,1499 € 5220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
POM
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1815 € - 0,2113 € 10207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,102 € - 0,1195 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • di 31
Rondella piatta 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon

10117422

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10340509

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0857 €

Livelli di giacenza
9912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm PA

10068748

Fascia di prezzo
0,2991 € - 0,2562 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    39.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm PA

10041987

Fascia di prezzo
0,0327 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    1.2 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm PA

10042090

Fascia di prezzo
1,1362 € - 1,1362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    49.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm PA

10069738

Fascia di prezzo
0,5755 € - 0,4923 €

Livelli di giacenza
619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10042021

Fascia di prezzo
0,0682 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
22902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm PA

10383292

Fascia di prezzo
0,0186 € - 0,016 €

Livelli di giacenza
6032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    11.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.2 mm 22.0 mm 2.0 mm PA

10041949

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0539 €

Livelli di giacenza
4311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.2 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

10056219

Fascia di prezzo
0,0897 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
10050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    1.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm POM

10075159

Fascia di prezzo
0,0419 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.1 mm 14.0 mm 2.0 mm PA

10106419

Fascia di prezzo
0,0951 € - 0,0812 €

Livelli di giacenza
7448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.1 mm
  • Diametro esterno
    14.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Fascia di prezzo
0,0741 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    10.5 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PA

10267066

Fascia di prezzo
0,0284 € - 0,0255 €

Livelli di giacenza
32958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PP

10042120

Fascia di prezzo
0,0271 € - 0,0233 €

Livelli di giacenza
3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    9.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm PA

10067581

Fascia di prezzo
0,4507 € - 0,4507 €

Livelli di giacenza
3785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 5.8 mm 10.0 mm 0.8 mm PA

10184486

Fascia di prezzo
0,1998 € - 0,1905 €

Livelli di giacenza
134226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.8 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    0.8 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm POM

10075142

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
5220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Spessore
    2.0 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
10207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Spessore
    1.6 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

10042359

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,102 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    13.0 mm
  • Diametro esterno
    24.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Tipo rondella
    Rondella piatta
  • Forma rondella
    Rotondo