Menu Ricerca

Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Plastica Grigio

Ruote in poliammide grigio chiaro adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, carrelli, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10209264

Codice articolo precedente:

1337478

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
32 - 127 4,7446 €
128 + 3,3991 €
Confezione standard: 32

Ordina a multipli di 32

Totale ordine:

151,83 €

32 x 4,7446 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Grigio
Capacità di carico 81.6 kg
Diametro ruota 100.0 mm
Larghezza ruota 27.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci