Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,3392 € - 17,2583 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
1,4785 € - 2,0864 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
4,85 € - 6,7845 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
1,7134 € - 2,3904 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
17,0511 € - 23,8771 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
203.1 kg
203.1 kg
|
||
3,3162 € - 9,7208 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
1,6581 € - 1,6581 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
1,0087 € - 1,9992 € | 1532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
0,8801 € - 1,2339 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
1,1012 € - 1,5337 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
10,0731 € - 19,0934 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
1,5476 € - 3,2499 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
2,6944 € - 5,6583 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
10,9022 € - 15,241 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
1,1206 € - 2,2198 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
3,3162 € - 4,6289 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
53,8616 € - 158,3475 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
20,3674 € - 39,6376 € | 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
102,0027 € - 299,8649 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
22,9927 € - 25,5628 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare