Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6316 € - 0,6316 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
35.7 kg
35.7 kg
|
||
| 3,1017 € - 3,1017 € | 1064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 1,0806 € - 1,2024 € | 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 0,3951 € - 0,5523 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
PP
|
24.5 kg
24.5 kg
|
||
| 6,3167 € - 6,3167 € | 446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,0339 € - 2,0492 € | 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 0,9021 € - 1,2647 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 1,1288 € - 1,5721 € | 302 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
25.5 kg
25.5 kg
|
||
| 1,7562 € - 2,4502 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,3441 € - 0,6811 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Polimero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 11,1747 € - 15,622 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 1,5862 € - 3,3311 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 4,9712 € - 6,9541 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 12,6477 € - 17,6898 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 2,7618 € - 5,7998 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Grigio scuro
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 33,326 € - 97,9726 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 4,688 € - 8,8633 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 5,0704 € - 7,0957 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 4,0223 € - 4,0223 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare