10208175
1335866
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Capacità di carico dinamico | 250.0 kg |
|---|---|
| Capacità di carico dinamico | 250.0 kg |
| Capacità di carico statico | 500.0 kg |
| Capacità di carico statico | 500.0 kg |
| Altezza ruota | 63.0 mm |
| Altezza ruota | 2.48 in |
| Altezza massima regolazione | 15.0 mm |
| Altezza massima regolazione | 0.591 in |
| Altezza di montaggio | 102.0 mm |
| Altezza di montaggio | 4.016 in |
| Lunghezza piastra | 90.0 mm |
| Lunghezza piastra | 3.543 in |
| Larghezza piastra | 90.0 mm |
| Larghezza piastra | 3.543 in |
| Tipo di montaggio | Piastra superiore |
| Materiale ruota | Nylon |
| Materiale alloggiamento | Alluminio |
| Codice doganale | 3926300090 |
| Capacità di carico | 250 kg |
| Capacità di carico | 250 kg |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare