Menu Ricerca

Ruota float-on 35.0 mm 15.0 kg Sinistrorsa PP Nero

Ruote Float-on completamente montate in gomma.
Codice articolo Essentra :

10192658

Codice articolo precedente:

1220368

10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 14,4475 €
40 + 6,6861 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

14,45 €

1 x 14,4475 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 35.0 mm
Capacità massima di carico 15.0 kg
Tipo Gruppo completo
Colore Nero
Orientamento Left Hand
Codice doganale 7318190090
Capacità di carico 15.0 kg
Materiale ruota PP

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci