Menu Ricerca

Ruota float-on 35.0 mm 15.0 kg Destrorsa PP Rosso

Questa ruota Float-on è realizzata in gomma ed è fornita montata con: stelo, anello di tenuta, rondella e solo la sfera.
Codice articolo Essentra :

10192702

Codice articolo precedente:

1220373

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 9,6721 €
50 - 499 4,4771 €
500 + 4,3579 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

48,36 €

5 x 9,6721 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro sfera 35.0 mm
Capacità massima di carico 15.0 kg
Tipo Pezzo montato
Colore Rosso
Tipo raccordo Non filettato
Orientamento Right Hand
Codice doganale 7318190090
Capacità di carico 15.0 kg
Materiale ruota PP

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci