Menu Ricerca

Ruote per catering

Disponibile

Scelta ideale per il settore alimentare e ricettivo, queste ruote per catering sono destinate all'uso su carrelli, forni e altre apparecchiature portatili da cucina, contenitori dei rifiuti, unità di cottura, scaffalature e molto altro. La nostra gamma comprende diversi materiali come poliuretano, acciaio inossidabile e nylon. Potrete scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5621 ,SR5630

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
21,9564 € - 43,4969 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
28,6166 € - 28,6166 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
200.0 kg
20,2292 € - 20,2292 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
22,8131 € - 43,2938 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
19,0408 € - 36,0685 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
28,2711 € - 53,653 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
150.0 kg
30,5511 € - 30,5511 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
160.0 kg
24,485 € - 46,4277 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
150.0 kg
36,6447 € - 69,4384 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
200.0 kg
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 40.0 mm Blu

10292723

Fascia di prezzo
43,4969 € - 21,9564 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 44.0 mm Blu

10292730

Fascia di prezzo
28,6166 € - 28,6166 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 40.0 mm Blu

10292716

Fascia di prezzo
20,2292 € - 20,2292 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 150.0 kg Foro per vite Blu

10270172

Fascia di prezzo
43,2938 € - 22,8131 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 150.0 kg Foro per vite Blu

10270165

Fascia di prezzo
36,0685 € - 19,0408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 150.0 kg Foro per vite Blu

10270202

Fascia di prezzo
53,653 € - 28,2711 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm 160.0 kg Foro per vite Blu

10270189

Fascia di prezzo
30,5511 € - 30,5511 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 150.0 kg Foro per vite Blu

10270196

Fascia di prezzo
46,4277 € - 24,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm 200.0 kg Foro per vite Blu

10270219

Fascia di prezzo
69,4384 € - 36,6447 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Blu
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite