Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,0647 € - 81,8818 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 9,6451 € - 19,0948 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,1207 € - 14,1207 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,6679 € - 17,1616 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 6,076 € - 11,8376 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 32,6321 € - 63,5603 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,0246 € - 27,6497 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 7,9031 € - 19,541 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 14,8577 € - 29,4212 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 39,9686 € - 79,1752 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea con freno
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 11,8121 € - 22,3963 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,2937 € - 23,3183 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,6928 € - 29,7725 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 54,4434 € - 105,9734 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,161 € - 11,9565 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 15,9195 € - 30,1591 € | 1410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 7,2799 € - 13,8006 € | 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 9,8434 € - 20,6712 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 10,0984 € - 19,1543 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 12,9452 € - 24,5378 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare