Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9539 € - 17,7295 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 14,0664 € - 26,6669 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,6754 € - 59,6886 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 17,7696 € - 35,198 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
| 10,0731 € - 19,0934 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,0281 € - 16,772 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10283530 | 14,6606 € - 29,0463 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
|
| 12,3945 € - 24,5486 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 6,743 € - 13,3479 € | Richiedi il lead time qui |
2.559 in
65.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 22,3559 € - 44,2743 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 18,0736 € - 34,2694 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 19,1099 € - 37,2002 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 18,424 € - 36,5012 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota modello Levina con freno
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,5772 € - 13,8122 € | 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 14,0468 € - 28,6888 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota modello Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 30,1466 € - 30,1466 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota doppia modello Linea
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 12,6294 € - 23,9392 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 34,5997 € - 67,3201 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,3996 € - 21,5888 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,5496 € - 12,4194 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare